MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Zo klein, compact en kostenefficiënt!

De FR-CS80 is de nieuwe low-budget frequentieregelaar van Mitsubishi Electric. Met het meest compacte ontwerp in zijn klasse stelt hij ook de hoogste eisen aan betrouwbaarheid en kwaliteit.

De voordelige frequentieregelaars van de FR-CS80 klasse hebben een vermogensbereik van 0,4 tot 15kW en een netspanning van 1 fase 200VAC of 3 fase 400VAC.

Met de Flux Vector Control in het kleinste frequentieregelaar segment van Mitsubishi Electric biedt de FR-CS80 een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor al uw industriële toepassingen.

Wat biedt de nieuwe FR-CS80?

Verkrijgbaar als een 1-fase 230VAC versie van 0,4 tot 2,2 kW en de 3-fase 400VAC versie in 0,4 tot 15 kW.

Met zijn General-Purpose Magnetic Flux Vector Control is de kosteneffectieve, compacte FR-CS80 frequentieregelaar de perfecte oplossing voor uw applicaties.

De veerklemmen maken een snelle en eenvoudige bedrading mogelijk. Double coated printplaten beschermen de omvormer tegen ruwe en corrosieve omgevingen.

De inbedrijfstelling kan snel en eenvoudig worden uitgevoerd dankzij de catalogus, manual en de quick start guide.

Functies en voordelen

General purpose magnetic flux vector control
Met deze functie kan de frequentieregelaar zelfs bij een laag toerental een zeer hoog koppel leveren. Het minimaliseert ook de slip en maakt een zeer goede snelheidskwaliteit mogelijk!

Stroomgrens bereiken
De frequentieregelaar heeft een gedefinieerde stroomgrens en wordt dus niet overbelast. De krachten zijn dus ook beperkt en de applicatie is in deze situatie beschermd!

DC-busverbinding voor energiebesparing
Energiebesparing bij gebruik van meer dan één frequentieregelaars en regeneratieve werking. De DC tussencircuits zijn gekoppeld en kunnen dan de regeneratieve energie gebruiken! Daarnaast kunt u hier ook een remchopper of een regeneratieve eenheid aansluiten.

Handhaving van de operationele gereedheid in geval van kortstondige schommelingen in het elektriciteitsnet
Zelfs in het geval van een plotselinge, korte spanningsuitval blijft de applicatie klaar voor gebruik.

Afremmen in geval van spanningsuitval
In het geval van spanningsuitval kan de FR-CS80 de regeneratieve energie gebruiken om de motor op een vastgestelde manier af te remmen. Geen ongecontroleerd uitlopen van de motor!

Optimum excitation control
De bekrachtigingsstroom wordt constant aangepast aan de optimale waarde om de motor met het hoogst mogelijke rendement te regelen. Door het resulterende lage belastingskoppel kunnen aanzienlijke energiebesparingen worden gerealiseerd.

Versnelling/vertraging met S-curve
Voor vertraging of versnelling kunt u naast het lineaire verloop ook een S-verloop kiezen. Dit betekent dat de versnellings- en vertragingskrachten niet meer abrupt worden verhoogd, maar in een curve worden verhoogd of vertraagd. Dit voorkomt een sterke stootbelasting en maakt de beweging "zachter".

Multisnelheidsfunctie (tot 15 vaste snelheden)
De FR-CS80 heeft de mogelijkheid om naast de traploze snelheidsinstelling via een potentiometer te werken met 15 vaste snelheden, die via 4 ingangen kunnen worden ingesteld.

Beschermd in gevaarlijke omgevingen
De PCB-coating voldoet aan IEC 60721-3-3 3C2 / 3S2 voor een betere weerstand tegen agressieve en zware omgevingsomstandigheden. Met deze speciale PCB-coatings die standaard beschikbaar zijn, is de frequentieomvormer bestand tegen bepaalde chemische verbindingen zoals chloor, zwaveldioxide of ammoniak en mechanisch actieve stoffen zoals zwevend stof van zand of stofafzetting in gedefinieerde hoeveelheden.

Meer informatie

Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.