MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Compacte en kostenefficiënte krachtpatser!

De basisspecificaties van de nieuwe FX5UJ serie compact PLC’s bieden uitstekende prestaties die voor een breed scala aan toepassingen inzetbaar is.

Veel van de vertrouwde ingebouwde functies van de al bekende FX5U serie zijn beschikbaar voor nog meer gebruikersgemak. De multi-protocol ethernetpoort (CC-Link IE Field Basic, Modbus TCP/IP, SLMP etc.) maakt communicatie via maximaal 8 aansluitingen op het netwerk mogelijk en ondersteund meervoudige verbindingen met PC en andere apparatuur. Bovendien kan de Ethernetpoort worden gebruikt voor rechtstreekse SLMP communicatie met het bovenliggende niveau.

Net als de FX5U serie kan ook de FX5UJ serie aan beide zijden uitgebreid worden tot een totaal van 256 I/O met de bekende FX5 uitbreidingsmodulen.

Wat biedt de nieuwe FR5UJ serie compact PLC?

De FX5UJ CPU is ongeveer twee keer zo snel als de FX3U. Bovendien kunnen bij gebruik van intelligente functiemodules met een grote hoeveelheid communicatiegegevens de mogelijkheden ervan volledig worden benut. De FX5UJ serie is verkrijgbaar als 1-fase 230VAC versie met 24 tot 60 I/O.

Ingebouwde positioneringsfunctie (transistor uitvoering) en high-speed counters voor aansturing van maar liefst 3 assen zonder extra modulen en kosten.

Ingebouwde positioneringsfunctie (transistor uitvoering) en high-speed counters voor aansturing van maar liefst 3 assen zonder extra modulen en kosten. De FX5UJ heeft standaard 8 digitale ingangen die als high-speed counters gedefinieerd kunnen worden. Dit maakt aansturing van match output en range output mogelijk die niet afhankelijk is van de scantijd.

De FX5UJ is standaard uitgerust met een SD geheugenkaartslot, wat essentieel is voor functies zoals logging en backup/restore.

Naast de ethernet poort een extra USB (mini) poort om nog eenvoudiger verbinding te maken met engineering tools als GX Works3.

De FX5UJ serie voorkomt met beveiligingsfuncties als block password, file password, remote password, security key en IP-filterfunctie) diefstal van gegevens en ongeoorloofde uitvoering door derden.

De FX5UJ maakt gebruik van Flash ROM en is dus batterijloos en onderhoudsvrij.

Functies en voordelen

Built-in Ethernet Communication

De multi-protocol ethernetpoort maakt communicatie via maximaal 8 aansluitingen op het netwerk mogelijk en ondersteund meervoudige verbindingen met PC en andere apparatuur. Bovendien kan de Ethernetpoort worden gebruikt voor rechtstreekse SLMP communicatie met het bovenliggende niveau.

Ondersteunt CC-Link IE Field Network Basic, FTP-server, FTP-client en andere protocollen, en maakt eenvoudige configuratie van communicatie-instellingen met parameters mogelijk.

Ondersteunt tevens diverse functies zoals de GX Works3 diagnose functie, SLMP communication functie, socket communication functie en IP address change functie, en voorkomt ongeoorloofde toegang van buitenaf door middel van externe wachtwoorden.

SLMP Communication

Device data die zijn opgeslagen in de CPU module kunnen worden gelezen en geschreven vanaf de PC met behulp van het SLMP protocol.
Omdat naadloze communicatie mogelijk is als één enkel netwerk, kan het systeem worden bewaakt en kunnen programma's worden gewijzigd vanaf elke plaats op kantoor of op de werkplek.

Memory Area voor elke toepassing

De capaciteit van het programmageheugen van de FX5U/FX5UC CPU heeft 64 k/128 k stappen, en de FX5UJ CPU heeft 48 k stappen.
Aangezien deze geheugengebieden voor elke toepassing zijn gereserveerd, kunnen ze allemaal als programm area worden gebruikt. Op deze manier kunnen commentaren en verklaringen worden geschreven zonder dat men zich bewust is van conflicten binnen het gebied.

Maximum aantal tekens
Comment: 1.024 karakters Statement: 5.000 karakters

De MELSEC iQ-F-serie slaat het programma en de devices op in een non-volatile geheugen, zoals Flash ROM, zodat er geen batterij nodig is.

Backup/restore Functie (device/label data, data memory)

Van de device-/labelgegevens en het datageheugen in de CPU module kan een back-up worden gemaakt op de SD geheugenkaart. Back-up gegevens kunnen indien nodig worden hersteld. Wanneer de SD geheugenkaart in de CPU module is geplaatst, kan op elk moment een back-up van de gegevens worden gemaakt. De gegevens uit de back-up kunnen op elk gewenst moment worden hersteld.

Wanneer de auto exchange functie van de CPU module wordt gebruikt, worden de gegevens op de SD geheugenkaart automatisch hersteld wanneer de stroom wordt ingeschakeld of wanneer de CPU module wordt gereset. Als de CPU module uitvalt, kan hij onmiddellijk worden hersteld zonder gebruik te hoeven maken van een personal computer.

Memory Dump Functie

De waarde van de CPU module kan op elk moment op de SD geheugenkaart worden opgeslagen. Door de trigger in te stellen op het moment dat een fout optreedt, kan de status bij het optreden van de fout worden gecontroleerd. Dit is onmisbaar bij het onderzoeken en lokaliseren van de oorzaak.

Gebruik de informatie bij het debuggen van systemen tijdens ontwikkeling, of voor het storing zoeken wanneer zich problemen voordoen op een afgelegen locatie, enz.

Security

Voorkomt gegevensdiefstal, geknoei, verkeerde bediening, illegale uitvoering enz. door ongeoorloofde toegang van derden met de beveiligingsfuncties (block password, file password, remote password, security key authentication).

IP Filter Functie

Wanneer het toe te staan of te blokkeren IP-adres is ingesteld in de ingebouwde functieparameters van de FX5UJ serie, wordt de toegang vanaf specifieke apparaten beperkt of geheel geblocked. Het IP adres van de toegangsbron kan worden geïdentificeerd om toegang vanaf illegale IP-adressen te voorkomen.

Simple CPU Communication Functie

Met behulp van een eenvoudige parameterinstelling met GX Works3 kunnen device data, zoals productiegegevens, zonder programma worden gecommuniceerd. De FX5UJ CPU kan op deze manier eenvoudig communiceren met bestaande systemen die gebruikmaken van de Mitsubishi Electric iQ-R-serie, Q-serie, L-serie, of een PLC van een ander fabricaat.

Data Logging Functie

Informatie kan periodiek vanaf de computer en netwerkapparatuur worden opgeslagen op de SD geheugenkaart. Het gebruik van de opgeslagen gegevens maakt een efficiënte analyse mogelijk van de werkingsstatus van het systeem en de oorzaken van problemen. Als eenvoudige instellingen worden uitgevoerd met de logging insteltool, is geen extra programma nodig.

Een storing kan efficiënt worden geanalyseerd met (trigger logging), waarbij alleen de situatie voor en na het optreden van de storing wordt vastgelegd. Belangrijke gegevens kunnen selectief worden opgeslagen door voorwaarden in te stellen.

FTP Server Functie

Met de FTP-serverfunctie kunnen loggegevens van een externe locatie worden verkregen zonder naar de site te gaan. Meerdere logbestanden kunnen gezamenlijk worden beheerd vanaf kantoor, waardoor de beheer- en onderhoudswerkzaamheden worden verminderd.

Efficiënte realtime analyse van logging data met GX LogViewer

GX LogViewer is een tool voor het weergeven en analyseren van grote hoeveelheden data die zijn verzameld door modules met de datalogfunctie, met eenvoudig te begrijpen bewerkingen. Het maakt de instelling van de verbindingsbestemming mogelijk door dezelfde handeling als de setting- en de engineeringtool, en maakt daardoor een eenvoudige controle van het logbestand mogelijk.

Met GX LogViewer kan de status van elk device in real-time worden gevolgd. Omdat veranderingen in device waarden worden weergegeven in een trendgrafiek, kunnen veranderingen in één oogopslag worden opgemerkt!

De efficiëntie van het debuggen wordt aanzienlijk verbeterd bij het opstarten en het oplossen van problemen. Deze functie vergemakkelijkt de resetprocedure en maakt grafiekcontrole op een later tijdstip mogelijk.

Web Server Functie

Toegang tot de webserver via een webbrowser op een PC maakt bewaking en diagnose van de CPU-module mogelijk zonder speciale hulpmiddelen. De bedrijfsstatus van equipment in fabrieken kan op afstand worden bekeken vanuit kantoor of wanneer men niet ter plaatse is. Voor elke gebruiker kan ook een unieke webpagina worden aangemaakt.

Meer informatie

Selecteer ...
De velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.