Zoeken

Hoofdinhoud

  • Home
  • Ontdek de vele functies van onze GOT2000 bedieningspanelen
  • Registreren
  • Login

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Ontdek de vele functies van onze GOT2000 bedieningspanelen

De Mitsubishi Electric bedieningspanelen GOT2000 serie blijft indruk maken met oplossingen die aan al uw eisen voldoen!

Vooruitgang in technologie verandert de manier waarop bijna elke industrie opereert. Om concurrerend op de markt te blijven, zijn fabrikanten voortdurend op zoek naar de nieuwste en beste innovaties, strategieën en systemen. De toenemende vraag naar IoT oplossingen als toegankelijke informatie op alle niveaus, voorspellend en preventief onderhoud, mobile en cloud solutions, security, naadloze integratie, plug & play etc. zijn vaak duur en complex. Alles is vanzelfsprekend in te vullen met allerhande hard- en software, maar zorgt veelal voor onoverzichtelijkheid en de noodzaak om veel extra kennis in huis te halen.

Het zou gemakkelijk zijn als veel van de huidige vraag ingevuld kan worden met een standaard product dat eenvoudig te programmeren is en waarbij slechts één programmeersoftwarepakket benodigd is.

Waar de standaard bedieningspanelen stoppen met bieden van functies die u helpen de productiviteit en efficiency te verhogen gaat de GOT2000 door met optimaliseren van onder andere onderhoud, troubleshooting en diagnostiek.

Mitsubishi Electric biedt u een grote variatie van bedieningspanelen met een indrukwekkende lijst van extra standaard functionaliteiten. Hiermee bieden de GOT2000 panelen een reëel perspectief op het automatiseringsproces en een compleet platform voor het oplossen van de typische productieproblemen die de OEE omlaag brengen. De functies zullen helpen om de uitvaltijd te verminderen, snel herstel na eenvoudige fouten mogelijk te maken, de beschikbaarheid te verhogen en de productie-efficiëntie te verbeteren.

Verschillende functies voor onderhoud, troubleshooting en diagnostics zijn standaard beschikbaar. Dit komt de operationele functionaliteit ten goede: u hoeft immers niet meer een externe PC te gebruiken voor de inbedrijfstelling en het zoeken van fouten. Met de Document Display functie kunnen complete gebruikershandleidingen of eigen startup documenten op de GOT2000 worden opgeslagen, zodat die direct in het veld kunnen worden geraadpleegd. Dat is niet alleen gemakkelijk, maar kan ook een efficiëntere on-site ondersteuning faciliteren, wat weer leidt tot een hogere uptime van de fabriek.

Dankzij de ingebouwde Ethernet communicatie kunnen gebruikers de GOT2000 op afstand bedienen vanaf een PC (VNC Server) of zelfs vanaf een smartphone of tablet met GOT Mobile. Ook valt te denken aan het toepassen van grote schermen in de productiehallen met daarop bijvoorbeeld een overzicht van de productiestatus (OEE).

Met GOT Mobile kunnen tot vijf simultane gebruikers toegang krijgen tot de applicatie. Exclusieve controle van de autorisatie voorkomt ongelukken die zouden kunnen worden veroorzaakt door gelijktijdige operaties in hetzelfde netwerk. Bij interactie met het GOT netwerk worden wachtwoorden ingesteld om de bewaking en bediening te regelen.

Lees meer over de GOT Mobile Solutions


De GOT2000 heeft uitgebreide mogelijkheden voor het loggen van data en een handige backup/herstel-functie, die waarde kunnen toevoegen en de kosten van het automatiseringsproject kunnen verlagen door de ingebruikstelling van systemen te versnellen en mogelijke productie downtime te verminderen. De GOT2000 geeft de loggegevens weer, waardoor een snelle storingsanalyse kan worden uitgevoerd zonder een PC op de werkplek te hoeven gebruiken.

Ook voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie zijn onder andere het loggen van data van PLC’s en andere apparaten waardevol en cruciaal. De gegevens worden in lijsten of in een grafische vorm gepresenteerd, zodat de data eenvoudig kan worden geanalyseerd. Via de ingebouwde webserver functionaliteit is het mogelijk vanuit een standaard webbrowser op een PC toegang te krijgen tot de GOT2000. Tevens kan aan de hand van de GOT Mobile functie de status van het proces worden gemonitord met een PC, smartphone of tablet.

Bovendien kan vanuit de GOT2000 rechtstreeks gecommuniceerd worden met SQL-, Oracle- en Access-databases met de MES Interface functie, waardoor de noodzaak voor gateway PC's of complexe programmering vervalt.

De Multi Channel functie inclusief interne drivers voor de meest populaire besturingen zorgen voor de koppeling van de besturingen van alle machines die de productielijn vormen, dus ook van een ander fabricaat als Mitsubishi Electric. Op deze manier kan één centrale bediening worden gerealiseerd en zijn recepten, machine-instellingen, label informatie etc. eenvoudig vanuit een database via de MES interface beschikbaar.

Uitdagingen die niet kunnen worden opgelost met alleen een inverter, servo of industriële robot kunnen nu worden opgelost met de GOT Drive functies. Door de functionaliteit van GOT2000 en Mitsubishi Electric aandrijfsystemen te integreren, ontstaan vele nuttige functies. De verbeterde functionaliteit van GOT Drive is ontworpen om de behoefte aan extra hard- en software te elimineren. Tegelijkertijd past het bij de toepassingen van de klant als realiseren centrale bewaking, versnellen inbedrijfstellen, voorspellend en preventief onderhoud verbeteren en optimaliseren van troubleshooting en diagnostiek.

Het programmeren van GOT Drive gebeurt met behulp van de programmeersoftware GT Works3. De in deze software ingebouwde objectbibliotheken en voor gedefinieerde templates voor Mitsubishi Electric automatiseringsapparatuur zorgen voor een snelle setup wat efficiënte en effectieve inbedrijfstelling mogelijk maakt.

Lees meer over de GOT Drive Functie voor frequentieregelaars, servo en industriële robots


Dit zijn slechts enkele van de extra en waardevolle functies die de GOT2000 u kunnen bieden. Raadpleeg voor een compleet overzicht van alle GOT functies en oplossingen uw lokale distributeur of kijk op onze website voor meer informatie.

Compleet overzicht van alle GOT functies en oplossingen


Mitsubishi Electric GOT2000 bedieningspanelen

Mitsubishi Electric GOT2000 biedt snelle, intuïtieve en betrouwbare touchscreen bedieningspanelen met tablet-achtige bediening en vele extra mogelijkheden en functionaliteiten. De bedieningspanelen zijn ontworpen om de controle door de operator en de bewaking van device en proces te optimaliseren. De panelen zijn te verkrijgen in standaard, wide screen, rugged, hand held en open frame uitvoeringen van 3,8” tot 15”.

Wilt u ook het maximale halen uit uw visualisatie dan zijn de Mitsubishi Electric GOT2000 serie bedieningspanelen de ideale keuze!

Catalog Mitsubishi Electric GOT2000 series Graphic Operating Terminal (78,45MB)


De met een * gemarkeerde velden moeten worden ingevuld.

Voer de tekst links op het scherm in het onderstaande veld in. Als u het scherm niet kunt lezen, klik dan op "Bijwerken".

Sicherheitscode Bijwerken

terug

Omhoog