Producten

Mitsubishi Electric industriële computer MELIPC-serie biedt nieuwe waarden voor Edge computing, IT-systeemcoördinatie en apparaatbesturing met zijn robuuste functies en flexibiliteit die gebruik maken van algemene toepassingen.
Met hun betrouwbare, beproefde prestaties en de in de toekomst mogelijke uitbreidbaarheid maken de MELSEC-series een grote bandbreedte van besturingstoepassingen mogelijk.
Het uitgebreide aanbod van Mitsubishi aandrijfsystemen biedt oplossingen voor vele verschillende toepassingen.
Leer het grote productassortiment van gebruikersvriendelijke Mitsubishi GOT's met hun uitgebreide bibliotheekfunctie kennen.
Mitsubishi-robots ondersteunen verschillende intelligente toepassingen op high-tech-gebied en zijn nu compatibel met nog meer automatiseringsproducten.
Mitsubishi biedt een uitgebreide keuze aan laagspannings-schakelapparaten en compacte en veilige veiligheidsschakelaars.
De betrouwbare producten voor bewaking en controle van elektrische grootheden beschikken over een groot aantal functies voor energiebesparing.
Betrouwbare, veilige en omvangrijke bescherming van alle elektrische installaties
De precieze bewerking door uiterst precieze mechatronische machines leidt duidelijk tot meer productiviteit en kwaliteit.
The Mitsubishi Electric - Line Scan Bar is a CMOS-based sensor for optical image capture.
Powerful integrated programming tools
The Silverline products are offered for as long as we can maintain stock availability. Service and support is offered for up to 7 years after, in the normal way.
De productie van milieuvriendelijke en hoogwaardige producten is een kerndoelstelling voor Mitsubishi Electric.