MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Uitgebreide uitrusting en een flexibele systeemconfiguratie bij compacte afmetingen

De PLC-basisapparaten van de MELSEC FX-familie verenigen voedingseenheid, CPU en digitale I/O's in één compact apparaat. Met de uitbreidingsmogelijkheden met digitale en analoge in- en uitgangen, positionering en netwerkkoppeling voldoen deze perfect aan de verschillende eisen van een groot aantal besturingstaken.

PLC-vermogen in miniuitvoering

Mitsubishi Electric bracht meer dan 30 jaar geleden de eerste compacte PLC op de Europese markt. Met wereldwijd meer dan 17 miljoen toegepaste compacte besturingen is Mitsubishi Electric wereldmarktleider op dit productgebied.

Door haar geringe afmetingen en lage kosten hebben compacte besturingen nieuwe perspectieven in de industrieautomatisering geopend. Toepassingen, die eerder ondenkbaar waren, profiteren nu van de voordelen van deze besturing.

Met de FX3U introduceert Mitsubishi Electric nu wereldwijd de derde generatie in haar succesvolle familie van compacte PLC's. Het nieuwe topmodel verlegt alweer de grenzen - niet alleen in de klasse van de compacte besturingen. Want de FX3U biedt ruimtebesparend al die capaciteitskenmerken die tot nu toe waren voorbehouden aan grotere systemen.

Daarmee bestaat de FX-familie nu uit onafhankelijke, maar volledig compatibele productreeksen:

Wat kunt u van de MELSEC FX-serie verwachten?

  • Wereldwijde toepassing
    Door het grote voedingsspanningsbereik zijn de FX-besturingen wereldwijd toepasbaar
  • Internationaal erkend
    Melsec FX-besturingen voldoen aan alle wereldwijd belangrijke industrienormen en scheepsclassificaties
  • Flexibele oplossingen
    Opgebouwd op het basisapparaat staan uitbreidingen en extra functies optioneel voor een op de behoefte afgestemde applicatieopbouw ter beschikking
  • Eenvoudige programmering
    Bij de programmering kunnen ingewikkelde functies tot één enkele instructie worden samengevat
  • Snelheid
    Bij de verwerkingssnelheid verlegt de FX-familie grenzen (FX3U: 0,065 µs/logische instructie)
  • Compatibiliteit
    Alle de productreeksen van de FX-familie zijn, alhoewel deze verschillend en onafhankelijk van elkaar zijn, volledig compatibel

PLC-basisapparaten

PLC-basisapparaat, voedingseenheid, CPU en I/O's verenigd. Tot de geïntegreerde functies behoren high-speed-teller en uitgangen voor de positionering.

I/O-uitbreidingen

Beide soorten I/O-uitbreidingen (met en zonder geïntegreerde voedingseenheid) zijn verkrijgbaar met verschillende aantallen in-/uitgangen en in verschillende configuraties.

Analoge modules

Er staan modules voor registratie of afgifte van analoge signalen, voor registratie van temperaturen en voor temperatuurregeling ter beschikking.

High-speed-teller

Als aanvulling op de geïntegreerde high-speed-teller zijn tellermodules met grotere capaciteit of vermogen verkrijgbaar.

Positionering

Er staan modules voor de afgifte van snelle uitgangsimpulsen en een module voor aansluiting aan het positioneernetwerk SSCNETIII ter beschikking.

Netwerkcommunicatie

Deze uitbreidingen maken de aansluiting aan een CC-Link- of Ethernet-netwerk mogelijk of stellen een seriële RS232C- of RS485-interface ter beschikking.