MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

De MELSEC-netwerken – het begin van een industriële netwerkrevolutie

MELSEC reageert op de nieuwe eisen aan industriële netwerken en optimaliseert het totale systeem door die diensten ter beschikking te stellen die in productie-installaties nodig zijn. Hiertoe behoren gegevensuitwisseling en besturing met hoge snelheid, overdracht van grote hoeveelheden gegevens, flexibele aansluiting, eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud.
Een op Ethernet gebaseerd, open geïntegreerd netwerk maakt een naadloze communicatie tussen het IT-systeem en het productieniveau mogelijk.

Supersmalle I/O

NZ2FT, de nieuwe supersmalle remote I/O-serie, is een betrouwbare, goedkope en compacte I/O-oplossing. Voordelen: - Ruimtebesparende, eenvoudige configuratie - Kortere stilstandtijden en onderhoudskosten - Geïntegreerd instelgereedschap (webserver) - Afneembare PUSH-IN-klemmen
Dit netwerk voor verbinding van besturingen maakt een snelle communicatie en de vervanging van grote hoeveelheden data mogelijk. De naadloze communicatie wordt daarbij niet door lagen onderbroken.
Dit supersnelle veldbusnetwerk reikt van het I/O-niveau tot aan de besturing en biedt voor aanpassing aan de meest uiteenlopende systeemconfiguraties een flexibel concept bij de bedrading.
Met dit supersnelle veldbusnetwerk kunnen zowel gegevens aan de besturing als ook informatiegegevens worden overgedragen.
IO-Link is a technology that connects sensors and actuators to industrial Ethernet using digital signals. Various types of data can be exchanged at the sensor level in line with the IIoT. Fastus is a product brand of OPTEX FA.

Ethernet

Dit krachtige netwerk verbindt afdelingen binnen een productiebedrijf.

SSCNET

Bij dit krachtige motion- en servo-netwerk worden voor de overdracht glasvezelkabels gebruikt. Daardoor is het immuun tegen elektromagnetische storing en kunnen gegevens met hoge snelheid over hele grote afstanden worden overgedragen.

PC-interfacekaarten

Insteekkaart voor de pc die de directe aansluiting aan CC-Link IE of CC-Link mogelijk maakt

Andere netwerken

Voor aanpassing aan uw systeemconfiguratie staat een grote keuze aan andere netwerken ter beschikking.

Datalogger BOX

De BOX-datalogger NZ2DL is een stand-alone-oplossing voor het loggen van data op een CF-kaart. De geregistreerde gegevens kunnen bovendien naar een server worden geschreven of per e-mail worden verstuurd.