Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

CC-Link IE TSN-module

CC-Link IE TSN-module

De CC-Link IE TSN-module kan of als master of lokaal station worden gebruikt. De communicatie voor de besturing, die real time-vermogen vereist, en de TCP/IP-communicatie kunnen worden gemengd en zo kan het vermogen en de functionaliteit van CC-Link IE TSN worden gemaximaliseerd.

Combineer real time-besturing en TCP/IP-communicatie

Omdat standaard Ethernet wordt ondersteund, kunnen verschillende netwerk-compatibele apparaten en diagnose-software worden gebruikt en zo een geïntegreerde netwerk-infrastructuur worden gecreëerd die eenvoudig te onderhouden is. De gegevensuitwisseling via Ethernet, die TCP/IP-communicatie ondersteunt, zoals bijvoorbeeld informatie die door edge devices en IT-systemen wordt verzameld en geanalyseerd, kan in dezelfde lijn met communicaties van CC-Link IE TSN voor real time-besturing worden gemengd.

Eenvoudige vervanging van slave-apparaten

In de CPU-module opgeslagen netwerkparameters worden bij de initialisatie van het netwerk en bij de terugkeer van eerder losgekoppelde stations naar het netwerk automatisch over de slave-modules verdeeld. Na de vervanging van slave-apparaten is het individueel invoeren van de parameters in de afzonderlijke stations niet nodig.

CC-Link IE TSN-module

Technische gegevens van de CC-Link IE TSN-module

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Omhoog