MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands
De BOX-datalogger NZ2DL is een stand-alone-oplossing voor het loggen van data op een CF-kaart. De geregistreerde gegevens kunnen bovendien naar een server worden geschreven of per e-mail worden verstuurd.

Omvangrijke gegevensregistratie na eenvoudige instelling

De BOX datalogger NZ2DL is een onafhankelijke oplossing voor het registreren van gegevens op een CF-geheugenkaart of – bij omvangrijkere toepassingen – voor het versturen van de geregistreerde gegevens per e-mail of via een bestandsserver. De geregistreerde gegevens kunnen voor de bewaking en besturing van een groot aantal parameters dienen die van invloed zijn op het vermogen van een machine en zo bijvoorbeeld de kwaliteit, de efficiëntie of de doorzet beïnvloeden. Om de analyse van de gegevens te vereenvoudigen, kunnen bij de NZ2DL de gegevenstypes al vooraf worden ingesteld. Hierdoor kan de gebruiker belangrijke machinegegevens direct verwerken. En bovendien is de BOX datalogger ook voorzien van stuurprogramma's voor externe apparatuur, waardoor de toepassing van dit apparaat enorm wordt uitgebreid.

De BOX datalogger kan gemakkelijk tijdens het bedrijf in een bestaand systeem worden geïnstalleerd. Na enkele eenvoudige instellingen begint het apparaat met de registratie van de systeemgegevens en slaat deze op op een CompactFlash®-geheugenkaart (CF-geheugenkaart).

Highlights

  • [bv]Voedingsspanning:[/bv] 24 V DC
  • [bv]Slot voor CF-geheugenkaart:[/bv] TYPE I, max. geheugencapaciteit 8 GB
  • [bv]7-segment LED-display:[/bv] Toont duidelijk bedrijfsmodus, foutcodes en de resterende geheugencapaciteit van de CF-geheugenkaart
  • [bv]RS232-interface:[/bv] Een RS232-interface behoort tot de standaarduitrusting.
  • [bv]I/O-klemmen:[/bv] Voor aansluiting van een UPS, trigger-ingangen en foutmeldingsuitgangen
  • [bv]Ethernet-interface:[/bv] Voorzien van 2 Ethernet-aansluitingen. Netwerken kunnen worden gescheiden om onderlinge beïnvloeding uit te sluiten.