Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

smartRTU

Bewaking en besturing met de afstandsbedieningsterminal (RTU)

smartRTU

Veilige communicatie met SCADA-systemen – de smartRTU voldoet aan de eisen voor 100 % betrouwbare afstandsbediening en -besturing van afgelegen installaties, zelfs onder extreme klimatologische omstandigheden. Met krachtige functies, zoals diagnose, alarmen alsmede het opslaan van gebeurtenissen en trendgegevens, overwint de RTU de uitdagingen bij de besturing van ver uit elkaar gelegen installaties, zoals bijvoorbeeld veiligheid van gegevens, compatibiliteit met interfaces, continuïteit van gegevens en betrouwbare communicatie.

Mitsubishi Electric voldoet aan deze eisen met de smartRTU. De RTU ondersteunt protocollen, zoals bv. DNP3 en IEC60870. De smartRTU combineert de betrouwbaarheid en robuustheid van onze standaard-PLC-technologie met een intelligente communicatie-gateway, de ME-RTU. Kies het vereiste vermogen van de smartRTU aan de hand van de omvang en de complexiteit van de toepassing en combineer de ME-RTU met een PLC van de FX-familie, de L-serie of van het MELSEC System Q.

Uw voordelen

De smartRTU van Mitsubishi Electric verenigt de behoeften van een groot aantal industriële gebieden in één enkel apparaat dat eenvoudiger is dan conventionele RTU's, maar desondanks krachtige mogelijkheden biedt die eenvoudig kunnen worden toegepast en beheerst, ook door minder goed geschoold personeel. Door configuratie op afstand kan de smartRTU van enkele tot honderden installaties worden opgeschaald.

De Mitsubishi Electric smartRTU

  • minimaliseert uw kosten voor engineering door centraal engineering
  • is door ondersteuning van verschillende veldbussystemen toe te passen in grootschalige installaties
  • voldoet aan de eisen van kleine tot grote installaties
  • heeft een zeer laag stroomverbruik
  • slaat uw gegevens op en verstuurt deze door een geïntegreerd geheugen van gebeurtenissen dat gegevens gedurende langere tijd kan registreren en van een tijdstempel voorziet
  • verstuurt uw gegevenspakketten via hacker-veilige, SSL-gecodeerde VPN-tunnels

Productassortiment

FunctieKenmerkenOpmerking
Aantal I/O'sFX3; Max. 14-385Bestuurbare I/O's
L-CPU; Max. 24-4096
Q-CPU; Max. 32-8192
Opgenomen vermogenFX; 12 W16 Digitale I/O's (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 Digitale I/O's (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 Digitale I/O's (16xDI, 16xDO)
Analoge I/O'sIngangen:0–5 V; 0–10 V; -10 V–10 V; Thermo-element/weerstandsthermometer; 0/4–20 mA
Uitgangen:0–5 V; 0–10 V; -10 V–10 V; 0/4–20 mA
Digitale I/O'sIngangen:Spanning: 24 V DC
Uitgangen:Transistor: minus- of plusschakelend (5 ~ 24 V DC), relais (tot 240 V AC)
Extra I/O'sturbine-debietmeter (ingang):
impulsuitgang (poortbesturing / servopositioneermodules):
• signaalniveau = 5, 12, 24 V DC, ingangen voor verschillende stuurprogramma's
• frequenties: Bereik van 50 Hz – 200 kHz beschikbaar]• uitgangen met 10 ~ 100.000 impulsen/s
CommunicatiekanalenMobiel netwerk (GPRS, EDGE ) – quadband 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)• via geïntegreerde mobiele netwerkzender/-ontvanger
• SMA-antennestekker
• door gebruiker beschikbaar gestelde SIM-kaart met gsm-contract / APN (toegangspunt) door lokale provider van mobiel netwerk
Ethernet (10/100 MBit/s)RJ45-aansluiting voor verbinding met, bijvoorbeeld, bedrijfsintern WAN (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) of
PLC (powerline-communicatie) WAN (IEEE 1901) *1
Serieelvia USB-interface en USB-naar-serieel-omvormer naar een mobiel, vast-netwerk- of satellietmodem
Communicatieprotocollen (host-zijde)DNP3 (IEEE 1815)Ja (slave-niveau 2)
IEC 60870-5-101Ja (slave)
IEC 60870-5-104Ja (slave)
Communicatieprotocollen (veldzijde)IEC 60870-5-104Ja (master)
IEC 61850 *2Ja (client + publisher/subscriber voor GOOSE)
TijdsynchronisatieSNTP / NTP (of door DNP3 / IEC 60870-5 protocol)Keuze uit geschikte (s)NTP-servers (GPS, GLONASS, tijdsignaalzender in het radiofrequentiebereik) of via de protocollen DNP3 of IEC 60870
Opslaan en verzendenJa• De RTU registreert en slaat gegevens lokaal op als het communicatiekanaal met de SCADA-host is onderbroken en verstuurt de opgeslagen gegevens als de verbinding weer is hersteld.
• Door gebruiker configureerbare geheugengrootte voor "Opslaan en verzenden".
Ondersteuning van veldbussystemenBus-technologiesmartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPMasterXXX
SlaveX X
Modbus/TCPMaster  X
Slave  X
Modbus/RTUMasterX X
SlaveX X
DeviceNETMaster  X
SlaveX X
CC-LinkMasterXXX
SlaveXXX
CC-Link IE FieldMaster XX
Slave XX
CANopenMasterXX 
SlaveX  

*1 Externe router vereist

*2 IEC 61850 in één van de volgende versies beschikbaar

Omhoog