MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands
Door deze modules kan uw systeem worden uitgebreid en zo optimaal worden aangepast aan de grootte van uw automatiseringstaak. Met een aftakkingsmodule, die op de CPU wordt aangesloten, kan een PLC van de L-serie via max. 3 uitbreidingsblokken tot max. 40 modules worden uitgebreid.
Aftakkingsmodule
Uitbreidingsmodule