Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Veldbus-modules

Netwerkmodules

Deze netwerkmodules maken aansluiting aan een groot aantal veldbusnetwerken mogelijk.

Voor een naadloze integratie op elk niveau van de installatieautomatisering staat een grote keuze aan modules voor de aansluiting aan netwerken ter beschikking.

CC-Link IE Controller-netwerk

Dit netwerk voor verbinding van besturingen maakt een snelle communicatie en de vervanging van grote hoeveelheden data mogelijk. De naadloze communicatie wordt daarbij niet door lagen onderbroken.

CC-Link IE Controller-netwerk

CC-Link IE Field-netwerk

Dit supersnelle veldbusnetwerk reikt van het I/O-niveau tot aan de besturing en biedt voor aanpassing aan de meest uiteenlopende systeemconfiguraties een flexibel concept bij de bedrading.

CC-Link IE Field-netwerk

MELSECNET/H

Een besturingsnetwerk voor verbinding van productiemachines op een hoog niveau.

MELSECNET/H

CC-Link

Met dit supersnelle veldbusnetwerk kunnen zowel gegevens aan de besturing als ook informatiegegevens worden overgedragen.

CC-Link

MODBUS

Aan deze MODBUS-module kunnen apparaten worden aangesloten die MODBUS-compatibel zijn, zoals bv. Temperatuurregelaars of meetapparaten.

Technische gegevens

MODBUS

PROFIBUS

Deze modules maken het aansluiten aan een Profibus-netwerk mogelijk.

Profibus

DEVICENET

Deze module verbindt de PLC met een Devicenet-netwerk.

Devicenet

FL-net(OPCN-2)

Deze modules maken het aansluiten aan een Profibus-netwerk mogelijk.

Profibus

AS-i

Deze module verbindt de PLC met een Devicenet-netwerk.

Devicenet

Zet de eerste stap op weg naar IoT met de ingebouwde functies van de FX5UJ – Verbeterde prestaties en gebruiksgemak voor elke machine. Maak kennis met de nieuwe FX5UJ Serie Compact PLC.
Meer
Omhoog