MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands
De MELSEC iQ-R-serie beschikt over een breed assortiment PLC's om veel verschillende taken in de automatiseringstechniek uit te voeren. De multi-CPU-architectuur is verder verbeterd en maakt een snellere gegevensuitwisseling mogelijk via de bus op de achterkant van de basis rack.
De CPU's beschikken over een groot aantal geïntegreerde functies, waarmee een breed spectrum van besturingstaken kan worden uitgevoerd. Tot de standaarduitrusting behoren een USB- en een Ethernet-aansluiting.
De Motion-CPU maakt verschillende Motion Control-functies mogelijk, zoals positionering, snelheid, draaimoment, uitgebreide synchronisatie enz.
De proces-CPU-modules maken onderdeel uit van het toepassingsspecifieke gebied van de MELSEC iQ-R-serie met vier CPU's met geheugencapaciteiten van 80 k tot 1200 k stappen. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor middelgrote tot omvangrijke toepassingen in de procestechniek, waarbij een supersnelle verwerking van de gegevens en het hanteren van complexe PID-regelingen op de voorgrond staan.
Een veiligheids-CPU maakt de uitvoering van niet-veiligheidsrelevante programma's en veiligheidsrelevante programma's in dezelfde module mogelijk en kan gemakkelijk door de intuïtieve functies van GX Works3 worden geprogrammeerd.
De C-controller-modules maken onderdeel uit van het toepassingsspecifieke gebied van de MELSEC iQ-R-serie. De Multi-Core, ARM®-gebaseerde PLC met vooraf geïnstalleerd VxWorks® versie 6.9 zorgt voor de simultane uitvoering van programma's en biedt zo een stabiel en deterministisch alternatief voor pc-gebaseerde systemen.