Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Motion Controller, positioneermodules, supersnelle tellermodules

Motion Control, positionering, snelle tellers

Grote keuze uit modules voor optimale Motion Control-toepassingen

Een selectie van modules met uiterst precies en snel intelligent regelgedrag die zeer geschikt zijn voor toepassingen, waarbij hoge snelheid en precisie is vereist.

Motion-module

Verschillende besturingsfuncties, zoals positioneerbesturing, snelheids- en draaimomentregeling, nokschijven en synchrone regeling kunnen heel gemakkelijk worden uitgevoerd.

Technische gegevens

Motion-module

Positioneermodule

Afhankelijk van het type servoversterker kan worden gekozen tussen uitvoeringen met transistor- of differentiaaluitgang.

Technische gegevens

Positioneermodule

Supersnelle tellermodule

Max. telfrequentie van 200 k impulsen/s bij uitvoering met DC-ingang en 8 M impulsen/s bij differentiaal-ingang

Technische gegevens

Supersnelle tellermodule

Zet de eerste stap op weg naar IoT met de ingebouwde functies van de FX5UJ – Verbeterde prestaties en gebruiksgemak voor elke machine. Maak kennis met de nieuwe FX5UJ Serie Compact PLC.
Meer
Omhoog