MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

De eenvoudig te hanteren instapbesturing voor eenvoudige toepassingen

De ALPHA2-besturing biedt eenvoudige, betrouwbare besturingsfuncties voor een groot aantal automatiseringstoepassingen. Hierbij horen verlichting, airconditioning, veiligheidssystemen, temperatuur- en peilregeling.

Een ALPHA in plaats van vele componenten

De ALPHA sluit het gat tussen afzonderlijke componenten, zoals b v. relais en tijdschakelaar, en een PLC. Zij biedt een hoge functionaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit bij overzienbare kosten.

Een ALPHA is ideaal om in een bestaande installatie veiligheidsschakelaars en relais te vervangen, kan echter vanzelfsprekend ook de besturing van nieuwe toepassingen overnemen. Tot 200 functieblokken kunnen door een ALPHA 2 (Alpha XL) in een programma worden bewerkt, en elke afzonderlijke functie (tijdschakelaar, teller, verwerking van analoge waarden, kalender-/klok-functie enz.) kan willekeurig vaak in alle programma's worden toegepast.

Was kunt u van de ALPHA-familie verwachten?

De apparaten van de ALPHA-familie vervangen een groot aantal tot nu toe gebruikte afzonderlijke componenten en bieden daarmee nieuwe economische oplossingsmogelijkheden.

  • Kassen en landbouwmachines
  • Pompbesturingen
  • Bedieningssystemen
  • Poort-, deur- en rolluikbesturingen
  • Bouw van speciale voertuigen
  • Verwarming, airconditioning, ventilatie
  • Verlichtingstechniek
  • Alarm- en veiligheidssystemen
  • Outdoor-toepassingen
Alles in één behuizing: voedingseenheid, CPU en geïntegreerde in-/uitgangen. Bij de geïntegreerde features horen het display, analoge ingangen, teller, timers en GSM-functionaliteit.
Er staan 4 verschillende I/O-uitbreidingsmodules ter beschikking.
Uitbreidingsmodules voor analoge uitgangen en temperatuursensoringangen
Voor slaves is een AS-interface beschikbaar.
Grafische programmeersoftware voor de ALPHA2-serie
Verschillende kabels en geheugencassettes