Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Kleine besturingen

Een ALPHA in plaats van vele componenten

Kleine besturingen

De ALPHA sluit het gat tussen afzonderlijke componenten, zoals b v. relais en tijdschakelaar, en een PLC. Zij biedt een hoge functionaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit bij overzienbare kosten.

Een ALPHA is ideaal om in een bestaande installatie veiligheidsschakelaars en relais te vervangen, kan echter vanzelfsprekend ook de besturing van nieuwe toepassingen overnemen. Tot 200 functieblokken kunnen door een ALPHA 2 (Alpha XL) in een programma worden bewerkt, en elke afzonderlijke functie (tijdschakelaar, teller, verwerking van analoge waarden, kalender-/klok-functie enz.) kan willekeurig vaak in alle programma's worden toegepast.

Was kunt u van de ALPHA-familie verwachten?

De apparaten van de ALPHA-familie vervangen een groot aantal tot nu toe gebruikte afzonderlijke componenten en bieden daarmee nieuwe economische oplossingsmogelijkheden.

  • Kassen en landbouwmachines
  • Pompbesturingen
  • Bedieningssystemen
  • Poort-, deur- en rolluikbesturingen
  • Bouw van speciale voertuigen
  • Verwarming, airconditioning, ventilatie
  • Verlichtingstechniek
  • Alarm- en veiligheidssystemen
  • Outdoor-toepassingen

Zet de eerste stap op weg naar IoT met de ingebouwde functies van de FX5UJ – Verbeterde prestaties en gebruiksgemak voor elke machine. Maak kennis met de nieuwe FX5UJ Serie Compact PLC.
Meer

Volledige versie AL-PCS/WINDe huidige versie biedt bovendien highlights die u in combinatie met de huidige ALPHA-hardware kunt gebruiken: PID-functieblok, Radiografische ontvangst (DCF77), Optionele temperatuuromvormer (Pt… Meer De huidige versie biedt bovendien highlights die u in combinatie met de huidige ALPHA-hardware kunt gebruiken: PID-functieblok, Radiografische ontvangst (DCF77), Optionele temperatuuromvormer (Pt100, thermo-element type K).
Meer informatie
Omhoog