MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands
De FR-A-serie met sensorloze vectorregeling en vectorregeling voldoet aan de eisen van alle machinetypes.

FR-A800-E

Met een 100-Mbit-Ethernet-TCP/IP-aansluiting alsmede de aangeboden netwerkopties biedt de FR-A800-E uitgebreide mogelijkheden voor bewaking op afstand en parameterinstelling alsmede een eenvoudige integratie in reeds bestaande netwerkomgevingen.

FR-A741

Deze compacte frequentieomvormer biedt een buitengewoon prestatieniveau en is zeer geschikt voor hefaandrijvingen of krachtige machines, waarvan het draaimoment kan worden gebruikt voor het generatorisch remmen.