Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Frequentieomvormers

Intelligente oplossingen voor elke aandrijftaak

Frequentieomvormers

Frequentieomvormers zijn een vast onderdeel van de Factory Automation van Mitsubishi Electric. Al meer dan 30 jaar en met meer dan 28 miljoen verkochte units wereldwijd heeft Mitsubishi Electric telkens weer nieuwe accenten geplaatst op het gebied van de aandrijftechniek. De nieuwste 64-bit-risc-processoren, hoog ontwikkelde softwaremodellen resp. de meest moderne vermogenselektronica maken de in toerental variabele oplossing van Mitsubishi Electric tegenwoordig "easy to use". Mitsubishi Electric biedt innovatieve, open, flexibele en betrouwbare aandrijfoplossingen die speciaal zijn afgestemd op de verschillende markten en eisen van de klanten.

Mitsubishi-frequentieomvormers voldoen aan alle normen en standaards van de EU-laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, de EMC-richtlijn 2014/30/EU en de machinerichtlijn 2006/42/EG. Alle producten beschikken over een CE-keurmerk op basis van de eerder genoemde EU-richtlijnen alsmede UL, CUL, EAC, CCC en enkele scheepscertificaten.

Energiebesparende en terugvoedende frequentieomvormers

Frequentieomvormers van Mitsubishi Electric zijn echte energiespaarders die bij minimaal ingangsvermogen een maximaal aandrijfvermogen produceren. Daarbij garandeert de flux-optimaliseringsfunctie dat de aangesloten motor precies met die stroom wordt gevoed die voor de meest efficiënte werking nodig is. Dit is vooral bij lage toerentallen gunstig. SLV-vector control met online-autotuning en automatische slipcompensatie, U/f-control met vrij programmeerbare karakteristiek of de door Mitsubishi Electric nieuw ontwikkelde OEC-technologie (OEC = Optimium Excitation Control) maken van de frequentieomvormers echte energiespaarders. Op de top besparen de aandrijvingen tot 60 % ten opzichte van een conventionele netvoeding en minimaliseren daardoor de bedrijfskosten van de installatie.

In vergelijking met conventionele aandrijfsysteem biedt de FR-A741 met de geïntegreerde energieterugvoeding hier duidelijke besparingspotentiëlen. De FR-A741 is vooral geschikt voor taken met cyclische versnellings- en vertragingsprocessen alsmede toepassingen waar tegenwoordig nog een remweerstand voor wordt gebruikt. Dankzij geïntegreerde netsmoorklep en het wegvallen van de remunit is ook geen extra bedrading nodig. Dat betekent dat vergeleken met het gebruik van een externe terugvoedingsunit de bedrading aan de netzijde met 60 % vermindert en de benodigde ruimte voor de installatie afhankelijk van de vermogensklasse met 40 %.

De frequentieomvormers van de FR-F800-serie van Mitsubishi Electric zijn speciaal ontwikkeld voor pomp- en ventilatortoepassingen. Juist bij pompen en ventilatoren kan de energiebalans sterk worden verbeterd. Speciaal bij lagere toerentallen resp. bij geringe belastingen van de toepassing kunnen drastische energiebesparingen tot 60 % worden behaald. Een extra energiebesparingseffect wordt behaald door de geavanceerde, door Mitsubishi Electric ontwikkelde „OEC-technologie“ (Optimum Excitation Control). Deze voorziet de motor continu met de optimale magnetische stroom en reduceert zodoende de verliezen. Het resultaat: Maximale motoreffectiviteit bij maximaal rendement.

Productassortiment

Het zeer brede vermogensbereik van de serie gaat van 0,1 kW tot 630 kW als enkel systeem of tot 1500 kW in parallelle schakeling, als ook tot 19500 kVA in 3/6/10/11 kV.

Alle frequentieomvormers worden gekenmerkt door een eenvoudige bediening en inbedrijfstelling resp. geoptimaliseerd controle- en gegevensmanagement. De ingebouwde bedieningsterminals, het "digital dial" en de meertalige bedieningseenheid met kopieerfunctie bieden gemakkelijk te begrijpen informatie over de precieze aandrijfstatus alsmede evt. foutmeldingen.

Publieke netwerken met gestandaardiseerde industrie-bussystemen, zoalsbv. Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field Basic of ook CC-Link IE TSN zijn probleemloos te realiseren. Profibus/DP, DeviceNet, CC-Link, CANopen of ook LonWorks zijn probleemloos te realiseren. Andere seriële RS422- en RS485 interfaces alsmede de optionele USB-poort maken multidrop-toepassingen (tot 32 stations) en de aansluiting op de nieuwste PC- en visualiseringssystemen mogelijk.

IMS-onderzoek bewijst het - Mitsubishi Electric is superieur in de aandrijftechniek

Wat betrouwbaarheid aangaat, heeft aandrijftechniek van Mitsubishi Electric een uitstekende reputatie. Het resultaat van het nieuwste klanttevredenheidsonderzoek van IMS-Research heeft bevestigd dat aandrijvingen van Mitsubishi Electric met betrekking tot productbetrouwbaarheid tot de besten in haar klasse behoren.

Wat kunt u van Mitsubishi- frequentieomvormers verwachten?

  • Aanhouden van wereldwijde normen, standaards en certificeringen
  • Open en flexibele aandrijfplatform
  • Omvangrijk en op de markt afgestemd assortiment
  • Eenvoudige bediening en inbedrijfstelling
  • Geoptimaliseerd controle- en gegevensmanagement
  • Hoge productbetrouwbaarheid

Bovendien omvangrijke technologie-functies, zoals:

  • SLV-Vector Control en U/f-Control (vrij programmeerbaar)
  • Uitstekende toerentalstabiliteit door "online autotuning" en automatische slipcompensatie
  • Gereduceerde motorgeluiden door "Soft-PWM"-functie
  • Hoge energiebesparing door "OEC-technologie"
  • Actieve stroombeperking (tripless operation)
  • Automatische herstart bij stroomuitval
  • Flexibele bedieningseenheden en intuïtieve parameterinstelling

Productassortiment

Frequentieomvormers

 FR-D720SFR-D740FR-E720SFR-E740
Vermogensbereik0,1 tot 2,2 kW0,4 tot 7,5 kW0,1 tot 2,2 kW0,4 tot 15 kW
Voeding (50/60 Hz)1-fasig
200-240V
3-fasig
380-480V
1-fasig
200-240V
3-fasig
380-480V
Uitgangsfrequentie0,2-400 Hz
BedieningseenheidIngebouwd
 FR-A741FR-A820FR-A840FR-A870
Vermogensbereik5,5 tot 55 kW0,2 - 132 kW0,2 - 1500 kW
(parallel drive)
37 - 1300 kW
Voeding (50/60 Hz)3-fasig
380-480V
3-fasig
200-240V
3-fasig
380-500V
3-fasig
525-600V
600-690V
Uitgangsfrequentie0,2-400 Hz0,2-590 Hz
BedieningseenheidAfneembaar
 FR-F800
Vermogensbereik0,75 tot 630 kW
Voeding (50/60 Hz)3-fasig 200-240V/380-500V
Uitgangsfrequentie0,2-590 Hz
BedieningseenheidAfneembaar
Omhoog