Start main contents

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Frequentieomvormer – FR-A800-E

Eenvoudige integratie in bestaande netwerkomgevingen

FR-A800‑E met geïntegreerd Ethernet

De FR-A800-E beschikt naast de aangeboden netwerkopties standaard over een 100-Mbit-Ethernet-TCP/IP-aansluiting. Daarmee biedt de frequentieomvormer machinebouwers en systeemintegrators uitgebreide mogelijkheden voor bewaking op afstand en parameterinstelling alsmede voor een eenvoudige integratie in reeds bestaande netwerkomgevingen.

Eigenschappen en voordelen voor gebruikers

Lagere kosten

Omdat er geen extra modules nodig zijn, verlaagt de standaard Ethernet-connectiviteit de kosten voor de aansluiting van de frequentieomvormer aan een Ethernet-netwerk. De verbinding ondersteunt zowel CC-Link IEF Basic als ook Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

  • Ondersteunt cyclische communicatie om minder te hoeven programmeren
  • Goedkope koppeling via Ethernet
  • Bevindt zich in de algemene TCP/IP-stack voor gemengde communicatie
  • Maakt de verbinding van algemene apparaten via TCP/IP in hetzelfde netwerk mogelijk
  • Eenvoudig storingen opsporen door diagnosefuncties

Modbus/TCP

  • Ondersteunt het Modbus/TCP-Industrial-Ethernet-protocol
Optimale ondersteuning van Industrie 4.0

De geïntegreerde Ethernet-aansluiting stelt de gebruiker, gebruikmakend van standaardprotocollen, zoals CC-Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP alsmede Modbus/TCP, in staat om systeemgegevens te gebruiken en te bewaken alsmede om instellingen aan te passen.

  • Geen speciale software vereist
  • Grotere veiligheid door IP-bereikfilter
  • Directe aansluiting voor besturing van SCADA-Systemen
  • Diagnose op afstand en storingsoplossing
  • Uitgebreide onderhoudshulp
Eenvoudige toegang tot alle aandrijvingen via een centraal punt

Met behulp van Mitsubishi Electric FR-Configurator2-software kunnen gebruikers de aandrijvingen in het netwerk identificeren en een verbinding maken om de aandrijving te bewaken en volledige controle over de parameterinstellingen te hebben.

  • Verbinding met TCP/IP-netwerk via kabel of WiFi
  • Systeem-scan voor identificatie van FR-A800-E-aandrijvingen in het netwerk
  • Volledige toegang tot de aandrijving voor parameterinstelling en bewaking
  • Up- en downloaden van programma's van de PLC-functie
  • Up- en downloaden van parametersets
Eenvoudige bedrading en gegevensverwerking

De mogelijkheid om het netwerk naar het industriële Ethernet te standaardiseren, vereenvoudigt de bedrading, en dezelfde systeeminfrastructuur kan voor verschillende Ethernet-gebaseerde protocollen worden gebruikt. Dit is zeer kostenefficiënt en maakt een eenvoudige uitbreiding van de machines mogelijk.

Flexibele toegang

Naast de verbinding via Ethernet kan een pc ook via de USB-interface van een PLC van Mitsubishi Electric worden aangesloten. Dat betekent dat de ingenieurs, die de aandrijving instellen, en het onderhoudspersoneel in een prettige en vertrouwde omgeving kunnen werken.

Voorspellend onderhoud met FAG SmartCheck

De FR-A800-E biedt een reeks functies en mogelijkheden die helpen om uitvaltijden te reduceren en een voorspellend onderhoud uit te voeren.

Direct aansluiting aan een FAG SmartCheck-trillingssensor

Met een FAG SmartCheck, die via Ethernet is aangesloten, levert de FR-A800-E toerentalinformatie aan de sensor om toerentalgegevens te combineren met de trillingsgegevens en zo een precies beeld van de toestand van de machine te verkrijgen.

Verbinding van twee werelden

Als een optionele kaart voor het verbinden van de aandrijving met een specifiek industrieel netwerk, zoals CC-Link of Profibus is geïnstalleerd, maakt de geïntegreerde Ethernet-interface het mogelijk dat de FR-A800-E tegelijkertijd op een ander apparaat, zoals een pc, voor de kwaliteitscontrolefuncties wordt aangesloten. Beide netwerken kunnen parallel worden bestuurd.


Download the Inverter StartApp to access inverters within a wireless LAN. The app provides support during start-up and monitoring.
Inverter StartApp
Omhoog