MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Mitsubishi-servosystemen - geavanceerd en flexiebel

Mitsubishi biedt een groot aantal verschillende servomotoren (rotatorische, lineaire en direct-drive-motoren) voor maximale machine-efficiëntie.

MELSERVO - Servo-technologie die meer doet

Mitsubishi Electric biedt een grote variëteit aan servo- en motion-systeemproducten die oplossingen bieden voor toepassingen van een eenvoudig enkelassig punt-naar-punt-systeem tot volledig gesynchroniseerde 192-assige systemen.

Met beide standaard impuls-uitvoermodules en SSCNET-busmodules kan gemakkelijk aan specifieke toepassingen worden voldaan.

De MR-J4 Serie van de servo-motoren en -versterkers leidt Mitsubishi Motion Control naar een nieuw niveau van precisie met een groot aantal motoren (elk voorzien van een standaard 4.194.304 absolute encoder) en een groot versterkerbereik (tot 110kW).

Alle Mitsubishi servo- en motion-systeemhardware wordt gecomplementeerd met een serie softwarepakketten die eenvoudige programmering en instelling van de units mogelijk maken.

Mens, machine en milieu in perfecte harmonie.
Snel, nauwkeurig en eenvoudig in gebruik
The linear motor series is available for a variety of applications.
Best matching for the application which is required low speed and high torque.
Ondersteuning bij inbedrijfstelling en afstelling