Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

MELSERVO-J5-serie

Introductie van de MELSERVO J5. MITSUBISHI-SERVO en -MOTOREN

De krachtige servoversterkers van de MELSERVO J5-serie zijn met de toerental-/frequentie-reactie van 3,5 kHz leidend in deze branche en verlagen de cyclustijden van productiemachines.

Rotatorische servomotoren met een HR-encoder (67108864 impulsen/omw.) zorgen door een verlaging van de draaimomentschommelingen voor een stabiele regeling. De servoversterkers kunnen op een CC-Link IE TSN-netwerk worden aangesloten en maken zo complete aandrijfoplossingen en snelle, uiterst precieze regelingen mogelijk.

Verdere informatie

Servoversterkers

Compatibel met CC-Link IE TSN en universele interfaces

Producteigenschappen

Servoversterkers

Rotatorische servomotor

Beschikt over een 26-bit-absolutewaarde-encoder zonder batterijen. De kabels van de encoder, van de elektromagnetische rem en van de stroomvoorziening zijn voorzien van een one touch-vergrendeling.

Producteigenschappen

Rotatorische servomotor

Lineaire servomotor

Er staan 4 motorseries (LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2) voor een groot aantal toepassingen ter beschikking.

Producteigenschappen

Lineaire servomotor

Direct-drive-motor

Uiterst geschikt voor toepassingen met laag toerental en hoog draaimoment. Er zijn 4 maten en 12 motoren verkrijgbaar.

Producteigenschappen

Direct-drive-motor
Omhoog