MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Met de MELSERVO J5 waarde toevoegen

De krachtige servoversterkers van de MELSERVO J5-serie zijn met de toerental-/frequentie-reactie van 3,5 kHz leidend in deze branche en verlagen de cyclustijden van productiemachines. Rotatorische servomotoren met een HR-encoder (67108864 impulsen/omw.) zorgen door een verlaging van de draaimomentschommelingen voor een stabiele regeling. De servoversterkers kunnen op een CC-Link IE TSN-netwerk worden aangesloten en maken zo complete aandrijfoplossingen en snelle, uiterst precieze regelingen mogelijk.

Servoversterkers

Compatibel met CC-Link IE TSN en universele interfaces

Rotatorische servomotor

Beschikt over een 26-bit-absolutewaarde-encoder zonder batterijen. De kabels van de encoder, van de elektromagnetische rem en van de stroomvoorziening zijn voorzien van een one touch-vergrendeling.