Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Servo/Motion

MELSERVO - Servo-technologie die meer doet

Servo/Motion

Mitsubishi Electric biedt een grote variƫteit aan servo- en motion-systeemproducten die oplossingen bieden voor toepassingen van een eenvoudig enkelassig punt-naar-punt-systeem tot volledig gesynchroniseerde 192-assige systemen.

Met beide standaard impuls-uitvoermodules en SSCNET-busmodules kan gemakkelijk aan specifieke toepassingen worden voldaan.

De MR-J4 Serie van de servo-motoren en -versterkers leidt Mitsubishi Motion Control naar een nieuw niveau van precisie met een groot aantal motoren (elk voorzien van een standaard 4.194.304 absolute encoder) en een groot versterkerbereik (tot 110kW).

Alle Mitsubishi servo- en motion-systeemhardware wordt gecomplementeerd met een serie softwarepakketten die eenvoudige programmering en instelling van de units mogelijk maken.

Servo/Motion

Omhoog