Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Serie GOT1000

Mitsubishi Grafische Bedieningsterminals van de serie GOT1000

De GOT1000 biedt vele concurrentievoordelen.

De GOT1000-serie biedt zes verschillende categorieën, passend bij elk systeem en budget.

Verdere informatie

Model GT16

Hoogwaardige panelen met multimedia functies, diverse extra's en geïntegreerde communicatie-interfaces. Applicatiegeheugen: 15 / 11 MB, Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces.

Technische gegevens

GOT1000: Model GT16

Model GT15

Hoogwaardige modellen voor diverse toepassingen zowel in een netwerk als stand-alone. Applicatiegeheugen: 9 / 5 MB Geïntegreerde USB-aansluiting

Technische gegevens

GOT1000: Model GT15

Model GT14

Standaard paneel met uitgebreide functies en communicatie-interfaces. Applicatiegeheugen:: 9 MB
Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces

Technische gegevens

GOT1000: Model GT14

Model GT10

Compacte modellen met verschillende basisfuncties. Applicatiegeheugen: 3 / 1,5 / 0,5 MB

Technische gegevens

GOT1000 : Model GT10

Handy GOT

Eenvoudige bediening met één hand. Applicatiegeheugen: 15 MB. Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces.

Technische gegevens

GOT1000 : Handy GOT

Accessoires voor randapparatuur

Dit gedeelte bevat informatie over communicatiemodules, opties, accessoires en kabels voor bedieningspanelen uit de GOT1000-serie.

Verdere informatie

GOT1000: Accessoires voor randapparatuur

Energie, twee keuzes: Verminder het of betaal ervoor! – Het creëren van een koolstofarme samenleving door het gebruik van energiebesparende producten en inspanningen.
Meer

Ontdek de vele functies van onze GOT2000 bedieningspanelen
Meer
Omhoog