MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

De GOT boekt grote vooruitgang

De GOT2000-serie met intuïtieve bediening verkort de ontwikkelingstijd en draagt bij tot verbetering van de efficiëntie en connectiviteit met andere automatiseringsproducten.

De volgende generatie grafische bedieningsapparaten

Uitgebreide functieomvang

Mitsubishi Electric heeft met de GOT2000-serie, met geoptimaliseerde bediening en bewaking van apparaat- en installatiestatus, de meetlat voor bedieningsapparaten nog hoger gelegd.

Met aanzienlijk grotere capaciteit, uitgebreide functieomvang, naadloze connectiviteit met andere automatiseringscomponenten, uiterst intuïtieve, tablet-achtige bediening en grafische weergave van hoge resolutie biedt de nieuwe GOT2000-serie een breed assortiment van modellen en maten die aan de eisen van de meest uiteenlopende toepassingen voldoen.

Met de uitgebreide functieomvang bieden deze bedieningsapparaten extra vaardigheden die verder gaan dan bewaking en visualisering en bijdragen tot de reductie van uitvaltijden, een snel herstel na een storing, een grotere beschikbaarheid en een verhoging van de productiviteit. Daarnaast kunt u met de HMI-software GT SoftGOT2000 alle kenmerken en functies van de GOT2000 op één pc of panel-computer gebruiken.

Naadloze gateway tot veel apparaten

De GOT2000-serie biedt een naadloze connectiviteit met alle automatiseringsapparaten van Mitsubishi Electric, zoals PLC's, frequentieomvormers, servoversterkers en robots en vereenvoudigt zodoende de opbouw van automatiseringssystemen. Door de geïntegreerde Ethernet-communicatie kan de gebruiker de GOT2000 via een pc (VNC-server) of zelfs via een tablet of draagbare terminal op afstand bedienen. Via een optionele MES-interface leest de GOT2000 de gegevens van een PLC en andere automatiseringsapparaten af en geeft deze direct door aan systeemdatabanken van hogere niveaus, zonder gebruik te maken van een gateway-pc of kostbare programmering. Bovendien beschikt de GOT2000 over de FA-transparentmodus, waarmee de gebruiker in staat is om vanuit de pc uit via het bedieningsapparaat toegang te verkrijgen tot elk ondersteund en aangesloten automatiseringsproduct.

Uw voordelen

Meetbare verbeterde prestaties

Nieuwe high-speed-processoren zorgen ook dan voor een snel reactievermogen als in de HMI-modus acties, zoals data-logging, script-verwerking, alarmen of gegevensoverdracht een grote belasting vormen. Monitoring en booting vindt dubbel zo snel plaats als bij het vorige topmodel van de GOT1000-serie.

Uitgebreide geheugencapaciteit

Met een vier keer groter geheugen dan bij de vorige modellen maakt de GOT2000-serie een flexibele vormgeving van de beeldschermpagina's mogelijk zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de datacapaciteit. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de gegevenscomprimering en extra geheugenuitbreiding van tot 128 MB via standaard-SD-kaarten.

Multi-touch/gebarenbesturing

De bedieningsapparaten van de GOT2000-serie kunnen door de ontwikkeling van Multi-touch en gebarenbesturing net als een tablet worden bediend, zelfs met handschoenen aan. Beeldschermgebaren bieden de gebruiker een probleemloze vergroting van schermdelen voor een verbeterde afleesbaarheid of een eenvoudiger bediening van kleine objecten. In de vergrootte weergave kan over de totale schermpagina worden gescrold. Door de gebarenbesturing kunnen bepaalde objecten worden vergroot, gescrold of verplaatst. Dat geldt ook voor gegevenslijsten, alarmweergaves, trendaanduidingen en documenten. De schermpagina's van de GOT2000 maken een gelijktijdige bediening van twee knoppen mogelijk om bv. een simultane bediening van twee schakelaars voor belangrijke bedieningsstappen – zoals "Interlock Release" of "Start" – mogelijk te maken. Hierdoor zijn extra externe bedieningsaccessoires niet nodig.

Indrukwekkende grafische weergaves

De bedieningsapparaten van de GOT2000 kunnen 65536 kleuren weergeven en ondersteunen een breed spectrum met grafische formaten – inclusief PNG – voor briljante schermpagina's met helder gedefinieerde objecten die ook dan nog scherp worden weergegeven als deze worden vergroot of verkleind. Het bedieningsapparaat ondersteunt bovendien een omvangrijke bibliotheek met lettertypes in verschillende groottes.

Uitgebreide communicatie

Alle GOT2000 bieden communicatie via Ethernet, RS232 en RS422/485. Bovendien bieden SD-kaart-interface en USB-interfaces aan de voor- en achterkant een extra flexibiliteit. Optioneel is een WLAN-interface voor de communicatie met pc's of tablets beschikbaar die de gebruiker het downloaden/uploaden van projectgegevens en het gebruik van de FA-transparentmodus mogelijk maakt.

Eenvoudig aanmaken van beeldschermpagina's

De GOT2000 is volledig compatibel met screen-design-software GT Works3, met features als het gebruik van templates en voorbeeldprojecten voor een drastische reductie van de processtappen bij het aanmaken van schermpagina's. Daarnaast biedt GT Works3 een grote verzameling functies en grafische objecten. Helpfuncties, zoals een wizard voor het invoegen van operanden of een zoekfunctie voor de handleidingen voor GT Works3 maken het werk ook makkelijker.

Achterwaartse compatibiliteit

Als geavanceerde oplossing voor de huidige bewakings- en visualiseringseisen vormen de apparaten van de GOT2000-serie een duidelijke verdere ontwikkeling van de GOT1000-serie, omdat de modellen hiervan door de nieuwe serie worden vervangen, waarbij volledige achterwaartse compatibiliteit is gegarandeerd: de grootte van de panelen blijft onveranderd en bestaande projecten kunnen gewoon op de nieuwe HMI's worden overgedragen.

Horizontale integratie

De uitstekende integreerbaarheid van de fabrieksautomatiseringsproducten van Mitsubishi Electric blijkt uit de functies, zoals de parameter- en programmabeveiliging/-herstelbeveiliging van PLC en servo-aandrijving, de GOT-transparentmodus voor de programmering en bewaking van Mitsubishi Electric-apparaten door toegang via de HMI, of uit het aanbod van geprefabriceerde schermpagina's voor de netwerkdiagnose, enz.

Model GT27

Uiterst geavanceerd bedieningspaneel met multi-touch-gebarenfunctie Geheugencapaciteit -> Intern geheugen (ROM): 57 MB *1 -> Werkgeheugen (RAM): 128 MB *2 Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces. *1 32 MB voor GT2705 *2 80 MB voor GT2705

Model GT25

Kostenefficiënt middenklasse-model met grote capaciteit Geheugencapaciteit -> Intern geheugen (ROM): 32 MB -> Werkgeheugen (RAM): 80 MB) Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces>

Model GT25 Open Frame

De nieuwe GOT2000 Beschikt over verschillende voor de farmaceutische en levensmiddelenindustrie ideale functies Geheugencapaciteit -> Intern geheugen (ROM): 32 MB -> Werkgeheugen (RAM): 80 MB Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces. De frameloze HMI vult het ontwerp van de machine aan met maximale flexibiliteit, technisch gebaseerd op de GT25-serie.

GT25 breedbeeld-model

Verschillende interfaces zijn samengevoegd in een compacte behuizing Toepassingsgeheugen -> Intern geheugen (ROM): 32 MB -> Werkgeheugen (RAM): 128 MB Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces

GT25 Robuuste uitvoering

Ontwikkeld voor extreme omgevingen. Stijlvol design met een zilverkleurige metalen behuizing. Toepassingsgeheugen -> Intern geheugen (ROM): 32 MB -> Werkgeheugen (RAM): 128 MB Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces

Model GT23

Onovertrefbare prijs-kwaliteitverhouding Geheugencapaciteit -> Intern geheugen (ROM): 9 MB -> Werkgeheugen (RAM): 9 MB) Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces>

Model GT21

Compacte bedieningspanelen met basisfuncties Geheugencapaciteit -> Intern geheugen (ROM): 9 MB *1 Geïntegreerde USB-device-interface. *1 3 MB voor GT2103

GT21 breedbeeld-model

Model in breedbeeldformaat met basisfuncties en LCD met hoge resolutie Toepassingsgeheugen -> Intern geheugen (ROM): 15 MB Geïntegreerde USB-device-interfaces

Handy GOT

Extreem eenvoudig alles in de hand. Applicatiegeheugen -> Intern geheugen (ROM): 32 MB -> Werkgeheugen (RAM): 80 MB Geïntegreerde USB-host- en USB-device-interfaces.

Accessoires voor randapparatuur

Dit hoofdtuk bevat communicatiemodules, opties, accessoires en kabels voor bedieningspanelen van de GOT2000-serie.