Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

GOT Simple

Goedkoop en goed!

GOT Simple

Met een goed prestatieniveau en uitgebreide functies bieden de GOT Simple HMIs functies die uitvaltijden minimaliseren, een snel herstel na fouten mogelijk maken, de beschikbaarheid verhogen en de productie-efficiëntie vergroten. Daarbij is de GOT Simple-serie meer dan alleen een eenvoudige gegevensweergave, want deze biedt een onvervalst perspectief op het automatiseringsproces en is een platform om typische productie-eisen heel economisch op te lossen. De apparaten zijn eenvoudig te bedienen, zeer betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk.

Logboekfunctie

Gegevens uitmeerdere aangesloten industriële apparaten kunnen worden verzameld en door GOT Simple worden beheerd. Hierbij is het mogelijk om deze gegevens op willekeurige tijdstippen te verzamelen. De gegevens bevatten bv. aanwijzingen over de toestand van een aangesloten apparaat en kunnen van pas komen bij statusanalyse en onderhoud. Om de gegevens op het GOT te bewaken, is een controle door eenvoudig scrollen door de schermen of door selectie van een bepaalde tijd en de weergave als historisch trenddiagram mogelijk.

Meerkanaalsfunctie

Alle GOT Simple-bedieningsapparaten maken Ethernet-, RS232- en RS422-communicatie in meerkanaalsmodus mogelijk. Met een GOT Simple kunnen daarbij tot twee industriële apparaten worden aangestuurd. Met behulp van de HMI-Design-Software GT Works3 van Mitsubishi Electric kunnen de gegevens dan met enkele instellingen tussen de apparaten worden uitgewisseld.

FA-transparantfunctie

Programma's en parameters kunnen direct op de machine worden gewijzigd. Zodoende hoeven de gegevens niet eerst naar een extern programmeerapparaat te worden overgedragen. De GOT Simple opereren in dit geval als transparante gateways om programmering, inbedrijfstelling en aanpassing van de automatiseringsproducten van Mitsubishi Electric mogelijk te maken.

Andere highlights

  • Volledig geïntegreerd in die automatiseringsoplossingen van Mitsubishi Electric
  • Eenvoudig en intuïtief te bedienen en snel te configureren
  • Briljant scherpe 7" en 10" breedbeeld-kleuren-TFT-displays
  • Geïntegreerd SD-kaartslot
  • Recept-functie
  • Verbeterde veiligheid
  • Eenvoudig aanmaken van beeldschermpagina's

Technische gegevens

TypeGS2110-WTBDGS2107-WTBD
DisplayUitvoeringTFT kleuren-LCD
Afmetingen (diagonaal)10"7"
Max. resolutiePixels800x480
Afmeting (bxh)mm222 x 132,5 (horizontale maat)154 x 85,9 (horizontale maat)
Aantal tekensWillekeurig
Aantal kleuren65536
AchtergrondverlichtingLED (niet vervangbaar), uitschakeltijd voor achtergrondverlichting en schermbeveiliging instelbaar
BedieningspaneelTypeAnaloge weerstandslaag
KnopgrootteMin. 2x2 punten (per knop)
Gelijktijdige knopbedieningNiet mogelijk (er kan slechts 1 knop worden bediend)
LevensduurCa. 1 miljoen bedieningen (bedieningsdruk max. 0,98 N)
GeheugenC-driveIntern Flash-geheugen (9 MB) voor de opslag van projectgegevens en besturingssysteem
Levensduur (schrijfprocessen) ca. 100.000
Ingebouwde interfacesRS4221 kanaal, overdrachtssnelheid: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bit/s
Soort aansluiting: 9-polig D-Sub (bus);
Toepassing: voor communicatie met een PLC
Afsluitweerstand: 330 Ω vast
RS2321 kanaal, overdrachtssnelheid: 115200/57600/38400/19200/9600/4800 bit/s
Soort aansluiting: 9-polig D-Sub (stekker);
Toepassing: voor communicatie met een PLC en een streepjescodelezer, voor aansluiting van een
pc (projectgegevens lezen/schrijven, FA-transparantfunctie)
EthernetGegevensoverdrachtmethode: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 kanaal,
Soort aansluiting: RJ-45 (modulaire stekker)
Toepassing: voor communicatie met besturingen, voor aansluiting van een pc
(projectgegevens lezen/schrijven, FA-transparantfunctie)
USBUSB (12 Mb/s), 1 kanaal, soort aansluiting: Mini-B;
Toepassing: voor aansluiting van een pc (projectgegevens lezen/schrijven, FA-transparantfunctie)
SD-kaart1 kanaal, ondersteunde geheugenkaarten: SDHC, SD;
Toepassing: Projectgegevens lezen/schrijven, logdata opslaan
Akoestisch signaalEnkele toon (lang/kort/UIT instelbaar)
BeveiligingsklasseIP65F (alleen front van het bedieningsapparaat)
Buitenafmetingen
(bxhxd)
mm272x214x56206x155x50
GewichtCa. 1,3 (zonder montageklemmen)Ca. 0,9 (zonder montageklemmen)
Compatibele softwareversieGT Works3, vanaf versie 1.105K* (Engelse versie)

* Installatie van GS Installer vereist

Omhoog