MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands
Robuust van vorm voor veeleisende toepassingen in industriële omgevingen bieden industriële pc's uitstekende computerprestaties op basis van energiezuinige Intel®-processoren.
De panel-pc's worden gekenmerkt door een groot bereik van bedrijfs- en opslagtemperaturen, hoge trillingsvastheid en hoge beschermingsklassen samen met uiterst krachtige CPU's zonder ventilator (Intel® Atom™ / Core™ i5) en SSD-harde schijven voor gebruik in veeleisende industriële toepassingen.
De Box pc's hebben dezelfde technische uitrusting als de panel pc's (Intel® Atom™ / Core™ i5 CPU en SSD), maar deze kunnen met elke industriele TFT-LCD-display van 12,1" tot 21,5" worden gecombineerd en bieden hiermee maximale flexibiliteit.