MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Producten voor het verhogen de veiligheid en het bedieningsgemak van de schakelaar

Omvangrijk aanbod met interne en externe accessoires. Alle accessoires zijn optioneel verkrijgbaar en verhogen de veiligheid en het bedieningsgemak van de schakelaar.

Interne accessoires AL, AX, SHT, UVT

Deze accessoires worden binnen de schakelaar geïnstalleerd. Hulpschakelaars AX geven elektrisch de schakeltoestand van de schakelaar door. Alarmmelders AL geven elektrisch de uitschakeltoestand van de schakelaar door. Arbeidsstroomuitschakelaars SHT dienen voor het uitschakelen van de schakelaar op afstand. Onderspanningsuitschakelaar UVT schakelt de schakelaar bij spanningsverlies uit.

Externe accessoires bedieningshendel TC, HL, MD

Deze accessoires worden buiten de schakelaar geïnstalleerd. Accessoires voor de elektrische uitschakeling op afstand of bedieningshendel voor een makkelijkere bediening van de schakelaar.

Testapparaten

Voor de elektronische schakelaartypes van de WS-V-serie van de modellen 125 A tot 250 A kan met dit testapparaat de uitschakelkarakteristiek worden getest, bewaakt en ingesteld.