MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Deze worden hoofdzakelijk in particuliere huishoudens of soortgelijke toepassingen gebruikt

Mini-vermogensschakelaars MCB omvatten compacte elektromechanische schakelapparaten tot 63A als beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting.

MCB - Overview

MCB is a small circuit breaker manufactured based on IEC, mainly used for protection of small capacity branch circuits.Can be easily mounted on 35mm IEC rail, we are preparing the following breaker-switch.

  • MCB : Miniature Circuit Breakers
  • RCCB : Residual Current Circuit Breakers
  • RCBO : Residual Current Circuit Breakers with Overload protection
  • Isolating Switch

MCB Product Line-up

Mini-vermogensschakelaars (MCB) BH-D, BH-DN

Standaard: IEC60898-1 Schakelvermogen: 4,5 kA tot 10 kA 230/400 V AC, 10 kA 250 V DC.

Aardlekvermogensschakelaars (RCCB) BV-D

Standaard: IEC61008 Soort lekstroom: AC-model

Aardlekvermogensschakelaars met overbelastingsbeveiliging (RCBO) BV-DN

Standaard: IEC61009 Schakelvermogen: 4,5 kA 230 V AC Soort lekstroom: AC-model