Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Producten

Print page

Producten

Energiemeetapparaten

Energiemeetapparaten  EcoMonitorPlus

Energiemeetapparaten voor ondersteuning bij energiebesparing op werkplekken

Deze eenheden ondersteunen, als voorwaarde voor de verlaging van de energiekosten, de precieze bewaking van het energiegebruik. Bij combinatie met een stroomsensor, waarvan de kern geopend en deze hierdoor gemakkelijk kan worden geïnstalleerd, kunnen meetpunten eenvoudig achteraf worden aangebracht.

Energiemeetapparaten - EcoMonitorLight

De energiemeting, weergave en instelling van meetpunten wordt door het product zelf ondersteunt.
Bovendien is door de RS485-interface (MODBUS(R) RTU-communicatie) een eenvoudige verbinding met algemene servers en energiemanagementsystemen nu met weinig inspanning mogelijk.

Energiemeetapparaten EcomonitorLight

Energie, twee keuzes: Verminder het of betaal ervoor! – Het creëren van een koolstofarme samenleving door het gebruik van energiebesparende producten en inspanningen.
Meer
Omhoog