MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Een product voor het meten van elektrische grootheden

Eenvoudige bediening en goede afleesbaarheid zijn de kenmerken van de displays van Mitsubishi. De apparaten bieden maximale precisie en duurzaamheid in combinatie met eenvoudige afleesbaarheid en maken een snelle en precieze bewaking van de spanningsvoorziening of van de bedrijfsstatus van een machine mogelijk. Meetapparaten van Mitsubishi kunnen voor een groot aantal toepassingen worden gebruikt.

Elektronische multi-meetapparaten (ME96-serie)

Uiterst precieze controlefunctie door speciaal voor Mitsubishi ontwikkelde ASIC; 3 digitale displays en 1 groot staafdiagram maken het mogelijk om tot 4 waardes makkelijk te kunnen aflezen; omvangrijke uitvoerfuncties, zoals meetgegevens of alarmmeldingen; Modbus (standaard) en CC-Link-communicatie ter ondersteuning van open netwerken.