MITSUBISHI ELECTRIC Veranderingen ten goede
Netherlands

Collaborative robot van Mitsubishi Electric – MELFA ASSISTA

Dankzij geavanceerde safety technologieën kunnen mensen een werkgebied met onze robots delen. In het streven naar bediengemak is het gebruik ook zonder speciale kennis van robots probleemloos mogelijk.

Eenvoudiger en Flexibeler

Eenvoudige Bediening

Bewegingen eenvoudig via de bedieningstoetsen sturen.
Met de bedieningstoetsen op de robotarm kan de ASSISTA robot eenvoudig worden bestuurd. Een teachbox voor het programmeren en aanleren is niet meer nodig.
Een led strip rondom de robotarm geeft de status van de robot aan.

Eenvoudige Engineering

Geen vakkennis nodig.
Met de RT Visual Box engineering tool kunnen programma's met behulp van intuïtieve operaties visueel worden opgezet.
"Visual Programming" - Een operator kan middels de "train by demonstration" functie de ASSISTA de gewenste cyclus aanleren. De robot kan dan met de hand eenvoudig in de gewenste posities en traject worden gebracht en vervolgens opgeslagen.

Eenvoudig Aansluiten

Een groot aantal opties en toepassingen.
Voor de ASSISTA zijn een groot aantal opties als grippers, vingers, Vision-systemen en andere randapparatuur beschikbaar ontwikkeld door onze MELFA robotpartners.
Deze opties kunnen afhankelijk van de toepassing eenvoudig worden ingesteld en geconfigureerd.
De ASSISTA kan ook zo worden geconfigureerd dat het zich als deel van een AVG/AMR of als mobiele robot vrij kan bewegen.
(AVG: Automatic Guided Vehicle, AMR: Autonomous Mobile Robot)

Pick&Place met ASSISTA

Grippers eenvoudig op de robotarm aansluiten

Mitsubishi Electric "RT Visual Box": engineering tool

Met de engineering tool RT Visual Box kunnen operators grijpers intuïtief en eenvoudig de ASSISTA instellen.
De ASSISTA Set-up wizard biedt de operator een eenvoudiger en intuïtiever methode voor de grijperconfiguratie.

Mitsubishi Electric Grippers

ASSISTA

De collaborative robot van Mitsubishi Electric – MELFA ASSISTA - kan een werkgebied met mensen delen. Eenvoudiger, flexibeler en productiever. Deze robot zal uw perceptie over wat een "robots" is veranderen.