Zoeken

Hoofdinhoud

  • Registreren
  • Login

Oplossingen

Print page

Oplossingen

PMSX®pro (DCS)

PMSX®pro (DCS)

De bewaking, bediening en besturing van een industriële installatie vindt plaats via het besturingssysteem.

Het procesbesturingssysteem PMSX®pro is zo ontworpen dat aan alle eisen van beschikbaarheid, rendabiliteit, uitbreidbaarheid en flexibiliteit volledig wordt voldaan. Het wordt gekenmerkt door een zeer hoge uniformiteit van hard- en software en bestaat uit een afgestemd systeem van gestandaardiseerde automatiseringsvoorzieningen.

De topologie van de besturingstechniek richt zich altijd op de procestechnische structuur van het proces. Door een horizontale opbouw van de installatie in functie-eenheden met besturingstechnische indeling wordt een maximale veiligheid, beschikbaarheid en flexibiliteit bereikt. Zo kan een duidelijk ingedeelde, hiërarchisch opgebouwde en daarmee overzichtelijk en hanteerbare installatie worden gerealiseerd. Procestechnische redundanties worden door de besturingstechniek niet opgeheven.

Voor een economisch installatie- en onderhoudsmanagement biedt PMSX®pro een consistente voor de hele installatie geldende configuratie en parameterinstelling vanuit een centrale locatie. De gedynamiseerde logische schema's op afroep en de consistente prospectieve citatenindexering bieden de operator zelfs in kritieke bedrijfssituaties een duidelijk procesoverzicht en maken snel ingrijpen mogelijk. De geïntegreerde helpfunctie alsmede krachtige gereedschappen voor diagnose, simulatie en kwaliteitsbewaking ondersteunen het personeel bij de efficiënte bedrijfsvoering.

Kenmerkende eigenschappen

  • Gespreide systeemarchitectuur en vrij schaalbare topologie
  • Maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid tot 99,9 % p.j.
  • Redundanties tot op het laagste niveau
  • Veilige en prioritaire procesbesturing
  • Prospectieve citatenindexering conform VGB-R 170 C
  • Gedynamiseerde logische schema's op afroep uit grafische afbeeldingen
  • Uiterst krachtige archivering
  • Intelligent en chronologisch alarm-management
  • Tijdstempeling in de decentrale inputmodules
  • Kabelbreuk- en kortsluitingsbewaking
  • Automatische back-up en herstelfunctie
  • Omvangrijke Asset Management Tools
  • Toepassing van beproefde, gestandaardiseerde techniek
  • Uit te breiden tijdens het bedrijf
  • Veilige koppeling met andere netwerken via een firewall

Technische gegevens

Systeemconfiguratie (maximale waarden)
Via netwerken koppelbare systemen30
Bedieningsstation per systeem60
Processtation per systeem60
Datapunten per systeem1.000.000
Aantal procesbeelden per systeem10.000
Printers per systeem100
Automatiseringsstations per systeem150
System Performance
Beeldwisseltijden≤ 1 s
Bijwerken van procesgegevens≤ 1 s
Alarmresolutie1 ms
Tijdprecisie van alarmen10 ms (typisch)
Besturingstechniek stations
Bouwwijze19" industriële behuizing
Gegevensveiligheid (optioneel)RAID-1/RAID-5 (hot-swap)
NetwerktechniekEthernet (IEEE 802.3)
Max. overdrachtspercentage1.000 Mbit/s
Redundantie (optioneel)Voedingseenheden, harde schijven, ventilator
BeveiligingTemperaturen, ventilatortoerentallen
Systeembus
NetwerktechniekEthernet (IEEE 802.3)
NetwerkprotocolTCP/IP
OverdrachtsmediumGlasvezelkabel
Max. overdrachtspercentage1.000 Mbit/s
RedundantieVirtuele ringstructuur
NetwerkmanagementSNMP, Web-Interface
Veldbus
CommunicatiestandaardProfibus-DP (IEC 61158)
OverdrachtsmediumGlasvezelkabel / RS 485
Max. overdrachtspercentage12 Mbit/s
RedundantieRing-topologie
VeldapparatuurmanagementFDT/DTM
Bedienings- en bewakingssysteem
Aantal beeldschermen per bedieningsstation1 tot 4
Aantal vensters per beeldscherm1 tot n (instelbaar)
BedieningsapparatuurToetsenbord, muis, touchscreen
Aantal procesbeelden> 1.000
Aantal trendbeelden> 1.000
Aantal variabelen per trendbeeld18
Weergave alarmtekst40 tekens
Aantal alarmen/meldingen die opgeslagen kunnen worden> 1.000.000
Engineering/programmering
Grafische projectieIEC 61131-3
DocumentatierichtlijnenVGB-R 170C / IEC 61131-3
Automatisering
FabricaatMitsubishi System Q
Multi-processor systeem1 tot 4 CPU's
Redundantie1-van-2-principe
In-/uitgangen per station4.096/8.192 (decentraal)
Modulewissel onder spanninghot-plug
BeveiligingKabelbreuk, kortsluiting
Tijdstempelingin decentrale module
Uitgebreide archivering
Geheugencapaciteittot 2 × 1,2 TB
Harde schijventot 16 (hot-swap)
DataredundantieRAID-6
RedundantieVentilator, voedingseenheid (hot-swap)
Omhoog