De nieuwe collaboratieve robot van Mitsubishi Electric, MELFA Assista, verandert de manier waarop we over robotica denken. De Assista is ontwikkeld op basis van de bewezen robottechnologie van Mitsubishi Electric en is een robot van industriële kwaliteit die maximale veiligheid en duurzaamheid biedt in toepassingen waar samen met menselijke operators gewerkt wordt zonder de noodzaak van lichtschermen of veiligheidshekken.
De Assista biedt maximale veiligheid en duurzaamheid gecombineerd met gebruiksgemak en programmering, met behoud van een zeer hoge positionele herhaalbaarheid.
De Assista voldoet aan de behoeften van zowel standaard industriële als milieugevoelige toepassingen. De robot kan bijvoorbeeld worden geleverd met gecertificeerd NSF H1-vet (richtlijnen van de National Sanitation Foundation) voor toepassingen in bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- en drankensector.
Het kan complexe en delicate assemblagetaken, nauwkeurig werk vasthouden of repetitieve pick-and-place-bewerkingen uitvoeren met de hoogste niveaus van consistentie en betrouwbaarheid.
Elk type wordt standaard geleverd inclusief:
- Programmeer- en simulatiesoftware (RT-Visual-Box)
- MELFA SafePlus 4F-SF002-01
- Gratis online seminar "Aan de slag" en ondersteuning van ons Robot ondersteuningsteam
Maximaal bereik van MELFA Assista RV-5AS-D: 931mm
Maximale last van MELFA AssistaRV-5AS-D: 8kg
Actieset MELFA Assista incl. bovenstaande opties nu slechts 22.450,00 euro p/s
Klik onderaan de pagina op "In welke robot actieste bent u geïnteresseerd?" voor meer informatie en bestellen.