Zoeken

Hoofdinhoud

  • Home
  • Mitsubishi Electric Robots, uw betrouwbare productieassistenten
  • Registreren
  • Login

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Mitsubishi Electric Robots, uw betrouwbare productieassistenten

Digitaliseer en maak uw bedrijf flexibeler

Met onze nieuwe standaard MELFA robots is het mogelijk om in de kortst mogelijke tijd uw productie te veranderen. Ontlast uw personeel van monotoon of inspannend werk en creëert ruimte voor innovaties!

Maak nu gebruik van één van onze actiesets om direct aan de slag te gaan. Er is een ruime keuze uit SCARA, Vertical en Collaboratieve robots.

De RH-3/6CR en RV-8CRL type actieset wordt geleverd incl.:

De MELFA Assista actieset wordt geleverd incl.:

Heeft u vragen over de actiesets? Email ons.


Actieset SCARA robot type RH-3CR

Actieset SCARA robot type RH-6CR

Actieset SCARA robot type RH-6CR-Range

Meer informatie SCARA RH-CR serie robots


Actieset Vertical robot type RV-8CRL

Actieset Collaborative robot MELFA Assista

Meer informatie Vertical RV-CR serie robots
Meer informatie MELFA Assista robots


• Vermelde prijzen zijn netto exclusief BTW
• De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing
• Eén actieset per klant

Scroll naar beneden om het orderformulier in te vullen.

Uw voordelen

• Topprestaties tot 8 kg voor palletiseren, sorteren, lijmen, verbinden, schroeven, assembleren, uitrusten, laden en lossen
• Eenvoudige ingebruikname dankzij de intuïtieve programmeersoftware inclusief simulatie en/of de teachbox met touchscreen
• Uiterst betrouwbare en onderhoudsarme technologie
• Perfecte communicatie en controle via vele standaard interfaces
• De nieuwste Mitsubishi Electric servomotoren voor nog meer dynamiek
• Inclusief een inleidende training
• Gratis online ondersteuning

De met een * gemarkeerde velden moeten worden ingevuld.

Voer de tekst links op het scherm in het onderstaande veld in. Als u het scherm niet kunt lezen, klik dan op "Bijwerken".

Sicherheitscode Bijwerken

terug

Omhoog